Marque: Burndy
No de catalogue: YF1010ITL
YF1010ITL.
Application
For Use On Copper Conductor
Catalog Number
YF1010ITL
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
FERRULES
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type
Bootlace Ferrule
Type de connecteur
End Termination
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
621945622937
Dimension - D en pouces
0.15 in
Dimension - D1 en pouces
0.14 in
Dimension - D2 en pouces
0.25 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.71 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
10 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100