BURNDY
Image of GB4C Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), goujon 3/8"1-1/4 IN de largeur, GB4C
Image of GB4C Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), goujon 3/8"1-1/4 IN de largeur, GB4C
Qualifié Buy America(n)

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), goujon 3/8"1-1/4 IN de largeur, GB4C

Marque: Burndy

No de catalogue: GB4C

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), goujon 3/8"1-1/4 IN de largeur.

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre Ă©levĂ© pour joindre une gamme de câbles Ă  une barre de 1/4" d'Ă©paisseur
  • le type GB sĂ©pare le câble de la barre
  • installation avec une clĂ©
  • homologuĂ© UL467
  • convient pour un enterrement direct dans la terre ou le bĂ©ton.

Détails du produit

Général

Application

For Copper Cable To Bar, Direct Burial Cable

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GB4C

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type

GB

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Unplated

UPC

781810231180

UPC 14 Digit GTIN

00781810231180

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

37.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.49 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

22 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.06 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-3/50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.88 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

8 AWG-4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2025)

Certification - Homologué CSA

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Ressources et téléchargements