BURNDY
Image of GCRT1/0 Connecteur de terre mécanique, câble vers tige ou barre, conducteur 10AWG à 1/0 AWG, tige de terre 1/2 IN-3/4 IN, et barre #3-#5, GCRT1/0
Image of GCRT1/0 Connecteur de terre mécanique, câble vers tige ou barre, conducteur 10AWG à 1/0 AWG, tige de terre 1/2 IN-3/4 IN, et barre #3-#5, GCRT1/0
Image of GCRT1/0 Connecteur de terre mécanique, câble vers tige ou barre, conducteur 10AWG à 1/0 AWG, tige de terre 1/2 IN-3/4 IN, et barre #3-#5, GCRT1/0

Connecteur de terre mécanique, câble vers tige ou barre, conducteur 10AWG à 1/0 AWG, tige de terre 1/2 IN-3/4 IN, et barre #3-#5, GCRT1/0

Marque: Burndy

No de catalogue: GCRT1/0

Connecteur de terre mécanique, câble vers tige ou barre, conducteur de 10AWG à 1/0 AWG, tige de terre 1/2 IN-3/4 IN, et barre #3-#5.

  • La conception Ă  portĂ©e de main aide Ă  rĂ©duire les besoins en inventaire
  • Ă©valuĂ© pour un enterrement direct dans la terre ou le bĂ©ton
  • rĂ©pertoriĂ© UL467 pour les marchĂ©s amĂ©ricains et canadiens
  • alliage Ă  haute teneur en cuivre, boulon en acier inoxydable

Détails du produit

Général

Application

The GCRT1/0 works on 1/2 IN, 5/8 IN and 3/4 ground rods with a wire range of 10AWG – 1/0 AWG conductor

Catalog Number

GCRT1/0

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Stainless Steel

Type

GCRT, Ground Connectors

UPC

781810451205

UPC 14 Digit GTIN

00781810451205

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Taille du piquet de terre

1/2"-3/4"

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG – 1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0

Conducteurs - Plage de rebars taille

#4 - #5

Conducteurs - Plage de tailles de rods

#4 - #5

Conducteurs - Taille Rod

1/2 in;5/8 in;3/4 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certification - cULus

Yes

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

250

Ressources et téléchargements