Marque: Burndy
No de catalogue: KC26
Application
For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial
Catalog Number
KC26
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
480 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SERVIT POST
Matériau
Bronze, Leaded, Commercial
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
N
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Unplated
UPC
781810255957
UPC 14 Digit GTIN
00781810255957
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
17/32 in
Dimension - D en pouces
0.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-3/8
Dimension - Hauteur en millimètres
35.1 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
1.04 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
0.88 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.12 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
13
Dimension - P en pouces
0.44 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
1
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre d'unités sur la palette
7425
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
25