Marque: Burndy
No de catalogue: KC34
Application
For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial
Catalog Number
KC34
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
1050 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SERVIT POST
Matériau
Copper Alloy, Cast
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
N
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Unplated
UPC
781810256701
UPC 14 Digit GTIN
00781810256701
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - D en pouces
1.25 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-3/8
Dimension - Hauteur en millimètres
60.5 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
2.00 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
1.62 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.62 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
10
Dimension - P en pouces
0.85 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/4
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
1
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre de paquets minimum
1