Marque: Burndy
No de catalogue: RA6UCRSL
Catalog Number
RA6UCRSL
Type de connecteur
Tap
UPC
781810182208
UPC 14 Digit GTIN
00781810182208
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG-6 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
12 AWG;11 AWG;10 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG;7 AWG;6 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
NC
Nombre d'unités sur la palette
2160
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
9