Take a TourHere is a glimpse of Burndy’s Solutions for the different Markets.
Take a TourA quick look through the various markets we are equipped to cater to: browse Burndy Markets
Marque: Burndy
No de catalogue: KSSB44U
Catalog Number
KSSB44U
Clé hexagonale
3/8"
UPC
621945638532
Diamètre extérieur
2.01
Longueur
7 in
Plage de fils
1000 kcmil (Class B & C)
Nombre d'unités sur la palette
450
Quantité dans l'emballage
5