Marque: Burndy
No de catalogue: RYA2UCR
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
RYA2UCR
Indice de matrice
243;BG
Isolation
Y
Nom de commerce
MOLE™
Plaqué
N
Type d'isolant
Rubber
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Unplated
UPC
781810181751
UPC 14 Digit GTIN
00781810181751
Dimension - B Longueur en pouces
0.96 in
Dimension - D en pouces
0.65 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.65 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2 in
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 AWG-1 AWG
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG;1 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2160
Nombre de paquets minimum
3
Quantité dans l'emballage
9