BURNDY
Image of W245 Matrice 6T W, indice 245, W245
Image of W245 Matrice 6T W, indice 245, W245

Matrice 6T W, indice 245, W245

Marque: Burndy

No de catalogue: W245

Matrice W en acier inoxydable, index 245.

  • MatĂ©riau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonfĂ©rentiel
  • Style Twin W-RT
  • Indice de matrice 245

Détails du produit

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W245

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

245

Marque des goujons

W-DIE

Type

Dies

Type de matrice

W Die

UPC

781810440421

UPC 14 Digit GTIN

00781810440421

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

80

Ressources et téléchargements

Avis aux clients

Spécifications

Product Cross Section Image(s)

Dessins de vente