BURNDY
WDie_Photo_ColorRGB
WDie_Photo_ColorRGB

Matrice 6T X, #4 AWG Str AL, indice 375, X4CART

Marque: Burndy

No de catalogue: X4CART

Matrice en X en acier inoxydable, indice 375, à utiliser dans OUR840 POPPER™ HYTOOL™.

  • MatĂ©riau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonfĂ©rentiel
  • Style Twin X
  • Code couleur : vert
  • Index de matrice 375

Détails du produit

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with OUR840 Crimper

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

X4CART

Code de couleur

Green

Indice de matrice

375

Matériau

Stainless Steel

Type

Die

Type de matrice

X Die

UPC

781810434130

UPC 14 Digit GTIN

00781810434130

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

80

Ressources et téléchargements

Avis aux clients

Spécifications

Product Cross Section Image(s)