Marque: Burndy
No de catalogue: GAR1929
Application
For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post
Boulon de type « U »
266
Catalog Number
GAR1929
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
240 Lb-in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GAR
Type de placage
Bright Dipped
UPC
781810236000
UPC 14 Digit GTIN
00781810236000
Dimension - B Longueur en pouces
3.25 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
2.88 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
5 in
Dimension - Hauteur en millimètres
127 mm
Dimension - Hauteur en pouces
5.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
46 mm
Dimension - Largeur (pouces)
4.19 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
4-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
106 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.81 in
Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond
2-1/2 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 kcmil
Conducteurs - Plage de tailles de rods
2 1/2 in-2 7/8 in
Conducteurs - Taille Rod
2.5 in-2.88 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
2 1/2 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
2 1/2 IPS IPS
Type de conducteur
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre de paquets minimum
1