Marque: Burndy
No de catalogue: BB024L12T14
Catalog Number
BB024L12T14
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810648681
UPC 14 Digit GTIN
00781810648681
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12
Longueur
12 in
Courant nominal
93 A
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2250
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
25