Marque: Burndy
No de catalogue: BD14
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BD14
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
Type de placage
Tin
UPC
781810049402
UPC 14 Digit GTIN
00781810049402
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
356 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
14.00 in
Longueur
14 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
225
Courant nominal à l'intérieur (A)
190
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre de paquets minimum
1