BURNDY
Image of BD48 Tresse flexible en cuivre 48 in Long, BD48
Image of BD48 Tresse flexible en cuivre 48 in Long, BD48

Tresse flexible en cuivre 48 in Long, BD48

Marque: Burndy

No de catalogue: BD48

Tresse de cuivre flexible de 48 po de long.

  • La plupart des tresses Burndy sont rĂ©pertoriĂ©es UL et certifiĂ©es CSA.
  • Les viroles en cuivre pressĂ©es sans soudure offrent une durabilitĂ© accrue et empĂŞchent l'effilochage, offrant ainsi une rĂ©sistance supplĂ©mentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptĂ©e aux applications qui nĂ©cessitent de la flexibilitĂ© ou une rĂ©sistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilitĂ© accrue
  • Ferrules clairement marquĂ©es du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas Ă©chĂ©ant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisĂ©es pour rĂ©pondre Ă  vos besoins (contactez votre reprĂ©sentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accĂ©der Ă  notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Détails du produit

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD48

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Braid

Type de placage

Tin

UPC

781810005347

UPC 14 Digit GTIN

00781810005347

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

1219 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

48.00 in

Longueur

48 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

190 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Ressources et téléchargements