BURNDY
Image of YSU4W6W Tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimisant la corrosion galvanique, Code couleur : bleu (côté A), vert (code couleur), YSU4W6W
Image of YSU4W6W Tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimisant la corrosion galvanique, Code couleur : bleu (côté A), vert (code couleur), YSU4W6W

Tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimisant la corrosion galvanique, Code couleur : bleu (côté A), vert (code couleur), YSU4W6W

Marque: Burndy

No de catalogue: YSU4W6W

Les tubes AL à paroi épaisse avec barrière solide minimisent la corrosion galvanique. Code couleur : bleu (côté A), vert (code couleur).

  • Le tube en aluminium Ă  paroi Ă©paisse avec barrière solide minimise la corrosion galvanique des conducteurs
  • s'adapte aux brins neutres des conducteurs d'entrĂ©e de service SE ainsi que d'autres
  • installĂ© avec un outil standard, codĂ© par couleur et prĂ©-rempli de composĂ© Ă  joints PENETROX et scellĂ© par bande.

Détails du produit

Général

Application

Heavy-walled Aluminum tubing with solid barrier minimizes galvanic corrosion of conductors

Catalog Number

YSU4W6W

Code de couleur - côté A

Blue

Code de couleur - côté B

Green

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

243;BG or 5/8

Marque des goujons

LINKIT

Matériau

Aluminum

Matériau de construction - Unité principale

Aluminum

Nom de commerce

LINKIT™

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Service Entrance, Uninsulated, Center Stop

Type de placage

Tin - Hot Dipped

UPC

781810142738

UPC 14 Digit GTIN

00781810142738

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.87 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.65 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

51 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Str taille A

6 (6/1) Turkey AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

5 AWG-6 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

5 AWG, 6 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A

4 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

5 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

5 AWG, 6 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

8 AWg

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29600

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100

Ressources et téléchargements

Avis aux clients

Spécifications

Product Cross Section Image(s)

Dessins de vente