Une nouvelle génération de connecteurs en métal et de raccords de câbles armés
La nouvelle série ST de connecteurs Teck de Killark offre de la robustesse, de la durabilité et de la résistance à la corrosion par rapport aux raccords moulés traditionnels, avec un joint étanche pour les entrées de câbles et de boîtiers.
Ce qui rend la série ST unique
Les raccords ST sont des connecteurs AC MC avancés, conçus pour accueillir une large gamme de câbles avec des plages de moyeu chevauchantes afin de réduire les incompatibilités. Ces raccords offrent une installation facile sans nécessité de démontage et fournissent plus de résistance et de durabilité que les raccords traditionnels en fonte ou en fer malléable.
FABRICATION ROBUSTE
COMPOSANTS DURABLES
RÉSISTANT À LA CORROSION
Caractéristiques et points forts

Un écrou de compression en acier allié entièrement usiné et arrondi pour repousser les liquides.

Un anneau de compression en acier et un joint en santoprène pour une meilleure étanchéité.

Un anneau de terre équipé à doigts dentés pour une poignée ferme et solide du câble armé.

Un corps solide en acier allié usiné avec des filetages précis pour une meilleure performance.

Une rondelle d'étanchéité et un contre-écrou en acier pour une liaison à l'enclos métallique.
Applications et solutions
![HUBS-CA - [Arenas & Stadiums] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/5yrocRyWwxF55TTgWXVPpp/3b5fb3bb794dbe2b3605b292c6e5181c/StadiumArena-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Arènes et stades
![HUBS-CA - [Marinas & Docks] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/14xJlJYpI41hKCZmydMckx/fa2ad93e0121d5315c445079bedcb138/DockMarina-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Marinas et Quais
![HUBS-CA - [Golf Course] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/4VWF2zs6aXwU80jhgScqG4/2ea3c53ecff06f69bb7e0861327c22a5/GolfCourse-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Terrains de golf
![HUBS-CA - [Parking Lot] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/4JLfKKFTwqW4cRSoCcFxBc/ebecbbfe580cdfb842a4c4d23d5573d4/ParkingLot-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Stationnements
![HUBS-CA - [Pumping Stations] - Market Card](https://images.ctfassets.net/j8yo2paviu13/7jOx9jcFbg1w92F3w0AuPp/ee8d5c3f6dfa2fdb248f0cd36d3e8c10/HUBS-CA-PumpingStation-Card.png?fm=webp&q=80&w=&h=)
Poste de pompage
Spécifications techniques

- Convient pour les emplacements humides
- Types 2, 3, 3R, 4X, 5, 12, 13
- Ta -50°C à 40°C