HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
iStation Module, Mini XLR, 1-Unit, White
Image of IMXLRM1W iStation Module, Mini XLR, 1-Unit, White
Descontinuado

iStation Module, Mini XLR, 1-Unit, White

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: IMXLRM1W

iStation Module, Mini XLR, 1-Unit, White

  • Mini XLR
  • 1-Unit
  • White

Standard Product

General

Application

Loaded Pro AV Modules

Catalog Number

IMXLRM1W

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material - Mounting Hardware

Snap-On- Snap-Fit

Temperature Rating

Per TIA

Type

XLR

UPC

662620284187

Clasificaciones Eléctricas

Connectivity

Plug-N-Play

Contact Resistance

100 Ohm

Withstand Voltage

1000V RMS, 1414V DC

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Relacionado con la Operación

Temperature Rating

Per TIA

Logística

Carton Quantity

25