CFB2G, Assemblage de couvercle rond, finition Power Coat noir, CFBS1R6FFCVRBLK
Image of CFBS1R6FFCVRBLK CFB2G, Assemblage de couvercle rond, finition Power Coat noir, CFBS1R6FFCVRBLK

CFB2G, Assemblage de couvercle rond, finition Power Coat noir, CFBS1R6FFCVRBLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBS1R6FFCVRBLK

Boîtes de sol en béton, alimentation de meubles, série CFB2G, assemblage de couvercle rond, finition Power Coat noir.

Couvercle de style Surface

Low Profile Surface Cover with (1) 3/4" and (1) 2" Threaded Hubs

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Carpet/Tile

Application typique

Carpet, Furniture Feed

Catalog Number

CFBS1R6FFCVRBLK

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Black Powder Paint

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Recessed Concrete Floor Boxes

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Série

Recessed - CFB Series

Taille

2-Gang;4-Gang

Type

6" Round Furniture Feed Floor Box Cover

Type d'utilisation

Carpet, Furniture Feed

Type de couvercle

Round

Type de montage

(3) Screw Mount

UPC

783585527871

Dimensions

Largeur

7.5 in

Longueur

7.5 in

Taille

2-Gang;4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

1