Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon commercial, 40', 15A 125V avec triple prise, jaune, HBLC40123TT
Image of HBLC40123TT Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon commercial, 40', 15A 125V avec triple prise, jaune, HBLC40123TT

Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon commercial, 40', 15A 125V avec triple prise, jaune, HBLC40123TT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLC40123TT

Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon commercial, 40', 15A 125V avec triple prise, jaune.

  • Le support amovible permet de désengager l'enrouleur du support
  • Logement non métallique léger et durable
  • Cordon 12/3 de 40 pieds pour une plus grande capacité de transport de courant.

Général

Application

Bench, Ceiling and Wall Mounted

Catalog Number

HBLC40123TT

Charge de travail

Heavy Duty

Construction

Non-metallic

Indicateur EU RoHs

No

Longueur de câble

40 Ft

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Performance

Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations

Série

Commercial

Spécifications

  • Cable Feet (m) - 40 (12.2)
  • Cable Type - 12/3 SJTW
  • Watts (Max) - 1875 W
  • Weight Lbs. (kg) - 9.0 (4.1)

Type

Three Outlets

Type

Reel With Triple Tap

Type d'article

Reel with Triple Tap

Type de base

Optional

Type de câble

#12/3 SJTW

UPC

783585524849

Dimensions

Dimensions du cadre de la bobine

Steel

Longueur de câble

40 Ft

Longueur de câble active

480

Longueur de câble inactive

24

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Cordon d'alimentation

12/3 SJTW

Couleur NEMA

Black

Fiche technique du câble

12/3 SJTW

Type de câble

#12/3 SJTW

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL 355 Listed

Liée à l'opération

Performance

Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations

Configuration

Type de base

Optional

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

70

Quantité dans l'emballage

1