Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 31605010GPK100
Lot do 100
Application
Remplacement des anneaux GOTCHA
Catalog Number
31605010GPK100
Code de couleur
White
Conditions environnementales
Weather Resistant
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Série
Accessories
Spécifications
Type
Gotcha Ring
Type d'article
Cord Connector Accessories
UPC
783585022666
Taille de l'afficheur
1/4", 3/8" and 1/2" Form 1
Taille du moyeu
1/4", 3/8", 1/2"
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.312-0.375 in (7.93-9.50 mm)
Conditions environnementales
Weather Resistant
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10