Plaque murale de montage de boîtier vierge simple, P13W
Image of P13W Plaque murale de montage de boîtier vierge simple, P13W

Plaque murale de montage de boîtier vierge simple, P13W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P13W

Plaque murale, 1-groupe, montage en boîtier, blanc.

Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.

  • Matériau en polycarbonate auto-extinguible et résistant aux chocs
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins d'alvéoles
  • Finition satinée lisse
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec le couvercle en cours d'usage

Catalog Number

P13W

Couleur

White

Coupure (ou découpure)

Blank Box Mount

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

1 Blank Box Mount

Type

Blank Box Mount

Type de montage

Painted Steel

UPC

883778311208

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 2.88 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.88 in

Longueur

4.63 in

Taille

Standard

Lié au conducteur

Couleur NEMA

White

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

13200

Quantité dans l'emballage

25