Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, 1.40" Ouverture, Vertical, Gris, RW51550
Image of RW51550 Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, 1.40" Ouverture, Vertical, Gris, RW51550

Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, 1.40" Ouverture, Vertical, Gris, RW51550

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RW51550

Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 1-Groupe, 1.40" Ouverture, Vertical, Gris.

  • Monobloc
  • Ouverture de 1,40 po
  • Verticale

While-In Use Weatherproof

Général

Application

1.40" Opening

Catalog Number

RW51550

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Zinc, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Standard Box Mount- Mounting Screws

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Spécifications

  • Gasket - Foam
  • Material - Zinc, painted gray
  • Mounting Screws - Zinc plated steel

Type

Vertical Mount 1.4 in Opening

Type

Weatherproof Covers

Type d'article

UPC

883778119545

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3960

Quantité dans l'emballage

24