Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLPOB1L
Ships with 1) Indoor Blank Plate
Application
Devices and Splices
Catalog Number
HBLPOB1L
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Non-Metallic
Matériel - quincaillerie de montage
Cable Mounted
Ouvertures défonçables
Plage du cordon
.38" - .75"
Spécifications
Type
With One Blank Cover Plate
Type
Outlet Box
Type d'article
UPC
783585681887
Dimensions
5.38 po x 4.2 po x 3.18 po
Hauteur
3.18 in
Largeur
4.2 in
Longueur
5.38 in
Poids
1 lb
Entrée de câble
Top Hub
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
5