Image of HBL3080 BOÎTIER DE SORTIE PORTABLE, VIERGE, JAUNE

BOÎTIER DE SORTIE PORTABLE, VIERGE, JAUNE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3080

BOÎTIER DE SORTIE PORTABLE, VIERGE, JAUNE.

The thermoplastic elastomer material of the Portable Outlet Box provides a strong housing with enough capacity for multiple devices to fit, with cord feed through options available. The impact resistant PBT covers add to the durability of the box and the devices inside. There are several cord connectors available ranging from standard to deluxe, providing unmatched strain relief. The covers provide a UL Type 3R weather resistant seal suitable for wet and damp locations. Portable Outlet Boxes are available as pre-assembled or can be configured as needed.

  • Logement en PBT résistant aux chocs et à la chaleur
  • Ressorts et charnières en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Joint pour maintenir le type UL 3R

Général

Catalog Number

HBL3080

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

UPC

783585433820

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

800

Quantité dans l'emballage

5