Image of FT4BK5 Cache-câble FloorTrak® pour le sol, FT4BK5

Cache-câble FloorTrak® pour le sol, FT4BK5

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FT4BK5

FloorTrak® Couvre-câble de plancher, non métallique, type 4, 5'.

FloorTrak® is a flexible, non-metallic cover for cables that run over the floor when portable cords and cables cannot be concealed or routed away from traffic patterns. FloorTrak protects, organizes and reduces trip hazards. Four different sizes mean it will handle cables of up to 1.25 inches (31.8mm) in diameter. FT2, FT3 and FT4 are available in five PVC colors to blend with the various decors. FT10 is available in black and yellow colors only. The F10 Heavy Duty FloorTrak is ideal for applications such as industrial work areas, food processing plants and abusive areas where cable management is necessary.

  • Matériau PVC flexible et rigide
  • Protège et réduit les risques de trébuchement
  • Disponible en quatre tailles différentes et cinq couleurs PVC pour se fondre dans les différents décors
  • Résiste à des températures de 0°F à 120°F (-18°C à 49°C)

Général

Catalog Number

FT4BK5

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Channel Dim. 1.21" x 0.75"

Type

1-Channel Trak

UPC

783585337296

Dimensions

Longueur

5 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM