Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL25W47
Produit standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL25W47
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Matériau
Elastomère / Elastomère
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Nombre de pôles
2-Pole
Plage du cordon
0.300"-.655"(7.6-16.6)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Connector Body
Type d'article
UPC
783585235912
Dimensions
1.76 po x 1.76 po x 4.03 po
Hauteur
4.03 in
Largeur
1.76 in
Longueur
1.76 in
Poids
0.35 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Plage de câbles
0.300 - 0.655 in
Classe NEMA nominale
L6-15R
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
1200
Quantité dans l'emballage
10