Image of HBL2311 Fiche mâle Insulgrip® Twist-Lock® de qualité industrielle 20A, HBL2311
Qualifié Buy America(n)

Fiche mâle Insulgrip® Twist-Lock® de qualité industrielle 20A, HBL2311

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2311

Fiche mâle Insulgrip® Twist-Lock® de qualité industrielle, 20A 125V CA NEMA L5-20P, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, Borne à vis, Noir et blanc.

  • Le boîtier en nylon nervuré offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques.
  • La conception supérieure du cordon protège les terminaisons des contraintes excessives.
  • Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
  • Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2311

Couleur

Black, White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

2-Pole

Plage du cordon

0.360"-0.930" (9-24)

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Plugs

Type d'article

UPC

783585037707

Dimensions

Dimensions

2.26 po x 2.26 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

2.26 in

Longueur

2.26 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Plage de câbles

0.360 - 0.930 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Buy American Act Compliant (All status valid till December 2024)

Classe NEMA nominale

L5-20P

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3060

Quantité dans l'emballage

30