Image of IG2340 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, mise à la terre industrielle isolée, prise affleurante, 20A 480V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L8-20R, borne à vis, orange, IG2340

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, mise à la terre industrielle isolée, prise affleurante, 20A 480V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L8-20R, borne à vis, orange, IG2340

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IG2340

Dispositifs Twist-Lock®, prise affleurante simple 20A, 480V CA, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L8-20R, mise à la terre isolée, nylon, orange.

In February 1968, Hubbell patented the first isolated ground receptacle. Today - when a clean, noise-free ground is more important than ever—Hubbell is still setting the standard. Hubbell uses insulation barrier construction on many models to isolate the ground contacts from the mounting strap. The green grounding screw is connected directly to the grounding contacts. In this way, ground contacts are separated from the mounting strap and also from the conventional grounding system. The isolated ground circuit is completed by running a dedicated insulated ground wire from the system ground buss to the green grounding screw.

  • La construction de la barrière d'isolation isole le contact avec la terre de la bande de montage
  • L'encoche de retenue de câble pour le câblage arrière et latéral réduit considérablement la possibilité de desserrer la connexion de la borne
  • Face en nylon à fort impact et résistant aux abus
  • Monture tout en laiton

Isolated Ground

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

IG2340

Couleur

Orange

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Base - RTP
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Strap - Brass
  • Terminal Screws - #10 - 32 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

UPC

783585872285

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.7 po x 1.24 po

Hauteur

1.24 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

480 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

8-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498
  • WR Rating

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10