Image of IG4560 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 15A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-15R, borne à vis, orange, IG4560

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 15A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-15R, borne à vis, orange, IG4560

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IG4560

Dispositifs Twist-Lock®, Réceptacle affleurant simple 15A, 250V, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-15R, mise à la terre isolée simple, nylon, orange.

In February 1968, Hubbell patented the first isolated ground receptacle. Today - when a clean, noise-free ground is more important than ever—Hubbell is still setting the standard. Hubbell uses insulation barrier construction on many models to isolate the ground contacts from the mounting strap. The green grounding screw is connected directly to the grounding contacts. In this way, ground contacts are separated from the mounting strap and also from the conventional grounding system. The isolated ground circuit is completed by running a dedicated insulated ground wire from the system ground buss to the green grounding screw.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

Isolated Ground

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

IG4560

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Base - RTP
  • Clamp - Brass
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - Brass
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

UPC

783585777993

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.53 po x 1.27 po

Hauteur

1.27 in

Largeur

1.53 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10