Image of HBL6MPS Bandeau de prises à lame droite, 6) prises, corps métallique, cordon de 6'., HBL6MPS

Bandeau de prises à lame droite, 6) prises, corps métallique, cordon de 6'., HBL6MPS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6MPS

Bandeau de prises à lame droite, 6) prises, corps métallique, cordon de 6'.

Hubbell SpikeShield surge strip devices feature a wide range of products to handle every application or need. A good-better-best approach to surge protection levels offers products at every price point; this allows customers to choose the proper protection level for their application.

  • Couleur jaune pour une meilleure visibilité et logement en métal
  • 350 joules, cordon de 6 pieds, gestion des fils.Couleur jaune pour une meilleure visibilité et logement en métal
  • 350 joules, cordon de 6 pieds, gestion des fils.

6' Cord

Général

Application

Standard Devices

Catalog Number

HBL6MPS

Couleur

Office White

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Portable

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de prises de sortie

6

Prises

Straight Blade 5-15R

Spécifications

  • Height - 1.5" (38.1)
  • Length - 12.25" (311.2)
  • No.of Outlets - 6
  • Width - 2.5" (63.5)

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Metallic

Type d'article

Type d'indicateurs

LED Indicator

UPC

783585120669

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Lié au conducteur

Longueur du cordon

6 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED Indicator

Configuration

Nombre de prises de sortie

6

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

400

Quantité dans l'emballage

20