Image of HBLDS10SSRRC DISQUE INCLINÉ SS, 100A, 4X COUVERCLE REP, HBLDS10SSRRC

DISQUE INCLINÉ SS, 100A, 4X COUVERCLE REP, HBLDS10SSRRC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS10SSRRC

DISQUE INCLINÉ SS, 100A, 4X COUVERCLE REP.

NEC section 430.102(B) requires each motor controller to have a disconnect within line of sight from the motor and driven equipment. Hubbell’s Circuit-Lock® Unfused Disconnect Switches are UL listed as a manual motor controller and also “suitable as a motor disconnect” and meet these code requirements.

  • Confirmation secondaire de l'isolation de l'alimentation
  • Certifié par NSF
  • L'interrupteur à bascule intégré permet la communication avec un automate programmable
  • La partie supérieure inclinée à 15 degrés soutient la conception hygiénique.

Général

Application

Labelless (30A)

Catalog Number

HBLDS10SSRRC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Replacement Covers

Type

Accessories

UPC

783585679761

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer