Image of HBL4750DGY Chemin de câble en métal, séparateur, HBL4750, HBL4750DGY
Qualifié Buy America(n)

Chemin de câble en métal, séparateur, HBL4750, HBL4750DGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4750DGY

Chemin de câble en métal, séparateur, série HBL4750.

  • L'ouverture du diviseur de dérivation accepte les dispositifs DDFT ou de surtension
  • Le diviseur de canal flexible offre une capacité de données leader dans l'industrie
  • Une plus grande capacité offre plus d'espace pour les déplacements, les ajouts et les changements.

Général

Catalog Number

HBL4750DGY

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Spécifications

  • Material - Galvanized Steel
  • Trak Fitting - Divider
  • Trak Item - Fittings

Type

Divider

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

UPC

783585216492

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Buy American Act Compliant (All status valid till December 2024)

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

50