Image of HBL430MIF9W Broche et manchon CEI femelle, prise verrouillée mécaniquement à fusible 30A, HBL430MIF9W

Broche et manchon CEI femelle, prise verrouillée mécaniquement à fusible 30A, HBL430MIF9W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL430MIF9W

Prise femelle à fusible à verrouillage mécanique, 30A triphasé Delta 250 V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, à usage intensif, broche et manchon CEI.

Fused Circuit-Lock® Pin and Sleeve Mechanical Interlocks - Hubbell Circuit-Lock® Pin and Sleeve mechanical Interlocks are a revolutionary design that incorporates a disconnect switch and pin and sleeve receptacle in a compact non-metallic unit. These devices offer maximum safety by preventing users from mating or breaking a circuit under load—Hubbell’s interlock mechanism detects the presence of a plug and prevents it from being removed when the switch is in the "ON" position. It features a high visibility red handle that can be locked in the OFF position to meet OSHA lockout/tagout regulations. The enclosure door can be locked to prevent unauthorized access. The rugged, corrosion-resistant Type 4X PBT enclosure features adjustable mounting feet for flexible installation, while the receptacle’s springloaded cover with gasket is dust tight and provides a watertight seal when turned and locked. The patented Plug-Check™ mechanism detects the presence of the plug. It operates as a clutch to engage the handle with the switch and captures the plug. This action prevents the plug from being removed until the switch is turned OFF.

  • Couvercle à ressort remplaçable avec joint d'étanchéité 
  • Porte amovible pour faciliter le câblage et l'installation 
  • Mécanisme Plug-Check™ pour détecter la présence de fiche

Étanchéité

Général

Application

  • Connexions à haute intensité

Catalog Number

HBL430MIF9W

Couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Base and Top - Valox®
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft - Brass
  • Shaft Seal - Neoprene

Type

Standard Service

Type

Mechanical Interlock

Type d'article

UPC

783585405957

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

7500

Tension nominale

3 Phase 240 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed for US and Canada

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole