HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of TWLV20F Lampe de travail temporaire Ă  basse tension avec cordon de 20 pieds, TWLV20F
Discontinué

Lampe de travail temporaire Ă  basse tension avec cordon de 20 pieds, TWLV20F

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: TWLV20F

Lampe de travail temporaire Ă  basse tension avec cordon de 20', 12V CC, prise allume-cigare.

  • Alimentation portable Spider II
  • Lampes de travail
  • Lampe de travail basse tension
  • 12 V CC

Général

Catalog Number

TWLV20F

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Fluorescent Lamp Life -  Fully Charged- 5 Hours Approx
  • Operation - Dry, Indoor Locations.

Type

Worklights and Accessories

UPC

783585494562

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL298 and cUL Portable Electric Hand Lamps

Logistique

Quantité dans l'emballage

12