Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, amande claire, USB8300ACPDLA
Image of USB8300ACPDLA Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, amande claire, USB8300ACPDLA

Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, amande claire, USB8300ACPDLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB8300ACPDLA

Prise pour hôpitaux inviolable, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 1 alimentation de type « C », 1 type « A » standard 5 V.

USB Charger Receptacles and Outlets - More Ways to Charge Faster with Hubbell’s line of Power Delivery USB Chargers, available in Type-C and Combination Type A&C, all with a USB high power output of 55 Watt 20 Volt DC. Hubbell’s USB Charger Duplex Receptacle provides both USB and electrical power in a standard single gang opening. Designed to provide maximum charging for portable electronics, the USB ports are capable of charging two tablets simultaneously OR one laptop at up to 20V and one phone.

  • Alimentation USB 3.0 haute puissance 55 W standard, sortie USB BC1.2 5 V
  • ports combinés, un type A, un type d'alimentation C
  • inviolable, compatible duplex de qualité pour hôpitaux
  • ports USB évalués à 10 000 cycles.

Général

Catalog Number

USB8300ACPDLA

Couleur

Light Almond

Série

Hospital Grade USB Charger

Type

Style Line Decorator

Type

Tamper Resistant USB

UPC

783585723129

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

NEMA 5-20R, USB PD 3.0, USB BC1.2

Logistique

Quantité dans l'emballage

10