Image of PFBYA1 Adaptateur en "Y" (PFB1), pour transformer un conduit en PVC de ¾" en deux conduits parallèles de ¾"., PFBYA1

Adaptateur en "Y" (PFB1), pour transformer un conduit en PVC de ¾" en deux conduits parallèles de ¾"., PFBYA1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PFBYA1

"Adaptateur en "Y" (PFB1), pour transformer un conduit en PVC de ¾ po en deux conduits parallèles de ¾ po.

  • Adaptateur en Y de ¾" pour alimenter des conduits en PVC de ¾" parallèles en un seul raccord
  • Construction en PVC

Adaptateur en "Y" pour des tronçons parallèles de conduits en PVC de ¾".

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

PFBYA1

Construction

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

No

Marque des goujons

Flush Concrete Floor Boxes

Matériau

thermoplastique

Méthode de montage

Into PFB1 Box

Spécifications

  • Floor Box Item - Y Adapter
  • Floor Box Version - Round
  • Material - PVC

Type

Non-Metallic Y adapter

UPC

783585342795

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Servicio

Single; Multi

Configuration

Méthode de montage

Into PFB1 Box

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

10