Plaque murale simple à prise double, P8
Image of P8 Plaque murale simple à prise double, P8

Plaque murale simple à prise double, P8

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P8

Plaque murale, 1-groupe, 1) prise double, brun.

Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.

  • Matériau en polycarbonate auto-extinguible et résistant aux chocs
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins d'alvéoles
  • Finition satinée lisse
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale
  • Fonction de vis captive sur les versions à groupe unique, maintient les vis en place pour une installation rapide.

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec la prise

Catalog Number

P8

Couleur

Brown

Coupure (ou découpure)

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

1-Duplex

Type

Duplex

Type de montage

Painted Steel

UPC

883778313004

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 2.88 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.88 in

Longueur

4.63 in

Taille

Standard

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Brown

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18200

Quantité dans l'emballage

25