Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CS6375
Hubbell’s 50 Amp Twist-Lock® Devices feature a heavy-duty design and super-tough nylon housing built for heavy-duty applications and impact resistance, even in the harshest environments. Their rigid construction restricts contact distortion, minimizing the possibility of mating dissimilar devices. The cord grip’s offset gripping jaws securely hold the conductors and the cord jacket for excellent strain relief.
Produit standard
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
CS6375
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Acier, zingué
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Flanged Inlet
Type d'article
Single Flanged Inlet
UPC
783585828206
Dimensions
2.17 po x 3.50 po x 2.62 po
Hauteur
2.62 in
Largeur
3.5 in
Longueur
2.17 in
Poids
0.85 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Description du courant nominal
50 Amp
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
810
Quantité dans l'emballage
10