Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2310
Standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL2310
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Nombre de pôles
2-Pole
Puissance max. (hp)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Flush Receptacle
Type d'article
UPC
783585235509
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 1.23 po
Hauteur
1.23 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.25 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
BABA Compliant (All status valid till December 2025)
Classe NEMA nominale
L5-20R
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
4050
Quantité dans l'emballage
10