Image of HBL7594 Prise mâle miniature Twist-Lock® 15A, HBL7594
Qualifié Buy America(n)

Prise mâle miniature Twist-Lock® 15A, HBL7594

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7594

Fiche mâle naine Twist-Lock® 15A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA ML-2P.

  • Logement en nylon résistant aux mauvais traitements
  • Corps phénolique pour une résistance élevée à la chaleur
  • Conception du corps en angle pour un profil bas dans les espaces restreints
  • Corps totalement isolé pour une mesure de sécurité supplémentaire.

Produit standard

Général

Application

Industriel/commercial

Catalog Number

HBL7594

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

2-Pole

Plage du cordon

0.281"-0.421"(7.1-10.7)

Spécifications

  • Blade Holder - Phenolic
  • Blades - Brass
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Zinc plated steel with black lacquer finish
  • Terminal Screws - #5-40 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Plugs

Type d'article

UPC

783585237770

Dimensions

Dimensions

1.17 po x 1.17 po x 2.45 po

Hauteur

2.45 in

Largeur

1.17 in

Longueur

1.17 in

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Plage de câbles

0.300 - 0.430 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Classe NEMA nominale

ML-2P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Quantité dans l'emballage

10