Image of HBL67W47 RÉCEPTEUR ÉTANCHE ASSY, NEMA L5-20R, HBL67W47

RÉCEPTEUR ÉTANCHE ASSY, NEMA L5-20R, HBL67W47

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL67W47

Dispositifs étanches, prise Twist-Lock® avec couvercle à soulever, 20A, 125VAC, 2 pôles, 3 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L5-20R.

Hubbell Watertight receptacles with lift covers provide an impact resistant UL Type 4X seal combined with corrosion resistant metallic components. These universal covers can house any NEMA listed straight blade receptacles as well as any NEMA listed Twist-Lock® receptacles. The Watertight receptacles can either be mounted to FD/FS boxes (see page C-9) or panel mounted to a flat surface. Combined, this makes a diversified product with the high quality needed in industrial, wet and wash down applications.

  • Couvercle, plaque de recouvrement et corps de la prise en PBT résistant aux chocs
  • joint en élastomère thermoplastique
  • quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion.

Général

Catalog Number

HBL67W47

Couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

783585456669

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 3.10 po x 2.92 po

Hauteur

2.92 in

Largeur

3.1 in

Longueur

4.56 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • IP69K In Use
  • Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

810

Quantité dans l'emballage

5