Image of PS2306PB010 Signal et contrôle, Linkosity, cordon, câble à double extrémité, 2) raccords à 90 degrés, 4 fils, 20 A 600 V AC, code de fil PB, longueur 10', PS2306PB010

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, câble à double extrémité, 2) raccords à 90 degrés, 4 fils, 20 A 600 V AC, code de fil PB, longueur 10', PS2306PB010

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PS2306PB010

Signal et contrôle, liaison, cordon, câble à double extrémité, 2) raccords à 90 degrés, 4 fils, 20 A 600 V AC, code de fil PB, longueur 10'.

  • Linkosity
  • Cordon
  • Câble à double extrémité
  • 2) Raccords à 90 degrés

Green/Yellow/White/Black Wires, Super Neutral, Isolated Ground

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PS2306PB010

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585128016

Dimensions

Diamètre extérieur

0.77

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

6-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5