Image of RL161 Supports de lampe à incandescence, base moyenne, 2 pièces monté en surface, RL161

Supports de lampe à incandescence, base moyenne, 2 pièces monté en surface, RL161

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL161

Supports de lampe à incandescence, base moyenne, 2 pièces monté en surface.

  • Base moyenne
  • 2 pièces montées en surface

Standard Product

Général

Application

Medium Base Surface and Sign Mount

Catalog Number

RL161

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

2 Piece Surface Mount

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Spécifications

  • Lamp Type - E26 socket
  • Material - Porcelain
  • Mounting - 2 piece, surface mount

Taille de la lampe

Medium Base

Type

Surface & Sign Mount, Medium Base

Type d'article

UPC

883778304149

Dimensions

Taille de la lampe

Medium Base

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

2.64 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

250V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

C/US UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10