HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of TPDS Temporary Power Products, boîtiers de distribution, unité complète, style lame droite, 50A 125/250V, TPDS

Temporary Power Products, boîtiers de distribution, unité complète, style lame droite, 50A 125/250V, TPDS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: TPDS

Produits d'alimentation temporaire, boîtiers de distribution, unité complète, style lame droite, 50A 125/250V.

  • Gagnez de l'espace dans l'entrepĂ´t et sur le camion grâce Ă  la conception des pieds emboĂ®tables
  • Construction durable en acier Ă  revĂŞtement en poudre jaune haute visibilitĂ©
  • Modules DDFT individuels

Produit standard

Général

Application

  • Distribution temporaire d'Ă©lectricitĂ©

Catalog Number

TPDS

Couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Plug Together

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pĂ´les

2-Pole

Spécifications

  • Code Compliance - NEC, ANSI/NFPA 70
  • Enclosure Type - 3R, rainproof, suitable for use in damp locations
  • Operation - Indoor and outdoor wet and dry locations

Type

50A 125/250V, Yellow

Type d'article

UPC

783585093833

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug Together

Courant nominal

50 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

12500

Tension nominale

120/240 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL 1640, UL 943

Configuration

Nombre de pĂ´les

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15

Quantité dans l'emballage

1