HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of SCTL0 Temporary Power Products, Spider II Portable Power, unité complète, style verrouillage, avec 6) prises 20A 125V- 1) 60A triphasé Wye 120/208V CA , entrée et sortie , Jaune, SCTL0

Temporary Power Products, Spider II Portable Power, unité complète, style verrouillage, avec 6) prises 20A 125V- 1) 60A triphasé Wye 120/208V CA , entrée et sortie , Jaune, SCTL0

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SCTL0

Temporary Power Products, Spider II Portable Power, unité complète, style verrouillage, avec 6) prises 20A 125V- 1) 60A triphasé Wye 120/208V CA , entrée et sortie , Jaune.

  • Modules DDFT individuels
  • BoĂ®tier mĂ©tallique TYPE 3R et pieds rĂ©sistants Ă  l'usage intensif
  • Disjoncteurs Ă  terminaison stab standard avec couvercle de levage joint

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Portable

Catalog Number

SCTL0

Couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted, Portable

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pĂ´les

4-Pole

Spécifications

  • Code Compliance - NEC®, ANSI/NFPA 70
  • Enclosure Type - 3R, rainproof, suitable for use in damp locations

Type

6-20A, 125V Straight Blade Receptacles, 1-60A, 3 Phase Wye 120/208V AC, Inlet and Outlet, Yellow

Type d'article

UPC

783585940014

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pre-Wired

Courant nominal

60 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

12480

Tension nominale

  • Three Phase 120 VAC
  • Three Phase 208 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

5-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6) L5-20R, 1) 60A Non-NEMA In/Out

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL and cUL Listed

Configuration

Nombre de pĂ´les

4-Pole