Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 20A, 125V, HBL2310ST
Image of HBL2310ST Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 20A, 125V, HBL2310ST

Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 20A, 125V, HBL2310ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2310ST

Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 20A, 125V, L5-20R.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Face en nylon résistant aux chocs et aux abus
  • Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés.

Twist-Lock Receptacle with Spring Termination

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2310ST

Conditions environnementales

Indoor Dry unless protected by additional means

Couleur

Black

Isolation

N/A

Matériau

Nylon

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C; Minimum -40°C (w/o impact)

Type d'article

Single Receptacle

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585569543

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V Minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

14 AWG - 10 AWG solid, 14 AWG - 8 AWG stranded (including compact stranded)

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry unless protected by additional means

Norme(s) de l'industrie

  • UL Listed To UL 498
  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42
  • WR Rating

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C; Minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

50