HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL2620SW Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, Cubierta de seguridad hermética, Receptáculo, 30A 250V, 2 polos, 3 hilos con conexión a tierra, L6-30R
Calificado Buy America(n)

Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, Cubierta de seguridad hermética, Receptáculo, 30A 250V, 2 polos, 3 hilos con conexión a tierra, L6-30R

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL2620SW

Locking Devices, Twist-Lock®, Watertight Safety-Shroud®, Receptacle, 30A 250V AC, 2-Pole 3-Wire Grounding, NEMA L6-30R, Screw Terminal, PBT housing and flange, Gray

Shrouded Watertight Construction