HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL8215C Dispositivos de cuchilla recta, macho, aislante, grado hospitalario, recto, 2 polos, 3 hilos, conexiĂłn a tierra, 15A 125V, 5-15P, blanco y negro
Calificado Buy America(n)

Dispositivos de cuchilla recta, macho, aislante, grado hospitalario, recto, 2 polos, 3 hilos, conexiĂłn a tierra, 15A 125V, 5-15P, blanco y negro

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL8215C

Straight Blade Devices, Male Plug, Insulgrip, Hospital Grade, Straight, 2-Pole 3-Wire Grounding, 15A 125V, 5-15P, Black and White , Single Pack.