Image of HBL1533 Corps de connecteur femelle à lame droite, Elasto-Grip étanche à la poussière, droit, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A, HBL1533
Qualifié Buy America(n)

Corps de connecteur femelle à lame droite, Elasto-Grip étanche à la poussière, droit, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A, HBL1533

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1533

Corps de connecteur femelle à lame droite, Elasto-Grip étanche à la poussière, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R.

  • Logement en élastomère thermoplastique
  • Joint d'étanchéité à la poussière et à l'humidité autour du cordon