HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of UFC0002 Connecteur de cordon souterrain droit femelle Kellems®, UFC0002

Connecteur de cordon souterrain droit femelle Kellems®, UFC0002

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: UFC0002

Connecteur femelle droit Kellems® pour cordon d'alimentation souterrain, Min : 0,2 "x 0,4", Max : 0,25 "x 0,55", ¾", Aluminium.

  • Connecteur d'alimentation souterraine en aluminium usinĂ©

Produit standard